DANOPRIMER EP
Danosa

DANOPRIMER EP

High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
Specifikim
  • As preparation prior to waterproofing of concrete, mortar, metal or ceramic surfaces.
Specifikime teknike
  • Referencë unikedanoprimer_ep
  • Familja e produkteveLiquid waterproofing
  • Grupi i produkteveInstallations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEpoxy
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
  • IFC classificationNdërtimi i Proxy Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 PërshkrimEpoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 56
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEpoxy Coatings
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings