IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

IMPRIDAN 100 is a organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces. It complies with the specifications required by UNE 104-234 (type I)
Specifikim
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Specifikime teknike
  • Referencë unikeimpridan
  • Familja e produkteveBituminous Waterproofing
  • Grupi i produkteveBituminous Emulsion
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-08
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAsphalt
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
  • IFC classificationNdërtimi i Proxy Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBitumen primers
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBituminous Dampproofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 13 17
  • OmniClass TitleCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING