HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Specifikim
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Specifikime teknike
  • Referencë unikeprotector_hpde_paragravillas
  • Familja e produkteveDrainages
  • Grupi i produkteveHorizontal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)335
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyethylene
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains