EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    EcoTimber Natural Bamboo Strand Woven Solid Hardwood Flooring has a beautiful amber and caramel color tone with smooth natural bamboo surface. This flooring is good for homes with medium to high traffic.

    Specifikim
    • T9/16'' x W3 3/4'' x 72''

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWBA056-Bamboo-Flooring
    • Familja e produktevedassoFlooring
    • Grupi i produkteveEcoBamboo Flooring
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)0.56
    • Gjerësia (mm)3.75
    • Thellësia (mm)72
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBambu
    • Prodhuar nëKinë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit