EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Emerald Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Emerald Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Specifikim
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeES-NW-EME-3-Bamboo-Flooring
    • Familja e produktevedassoFlooring
    • Grupi i produkteveNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)0.63
    • Gjerësia (mm)3.25
    • Thellësia (mm)43
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBambu
    • Materiali dytësorDru
    • Prodhuar nëKinë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri