120650BK Countertop QUADRA washbasin
DELABIE

120650BK Countertop QUADRA washbasin

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 100 - 240mm adjustable centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 250mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike120650BK
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)70
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)380
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)2.97
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America