121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm.
    Design-led styling.
    Bacteriostatic 304 stainless steel.
    Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 1mm.
    Rounded edges prevent injury.
    With central tap hole Ø 35mm.
    Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
    Supplied with fixing elements.
    CE marked. Complies with European standard EN 14688.
    Weight: 4.1kg.
    30-year warranty.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike121180
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWashbasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)290
    • Gjerësia (mm)375
    • Thellësia (mm)430
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America