130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Trough urinal for recessing in the floor, 600 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 1 stainless steel rinser and 1 flexible hose. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 16.8kg. [Formerly ref: 0310200001]
Specifikime teknike
  • Referencë unike130200
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveUrinal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1123
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America