134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Të arkivuara

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike134718
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveUrinal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-11-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)582
  • Gjerësia (mm)280
  • Thellësia (mm)348
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)6293
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals