180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Floor-standing disposal sink. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. One-piece pressed bowl, seam-free. Smooth surface is easy to clean. Adjustable feet height up to 40mm. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Hinged stainless steel bucket grid. Weight: 10.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0710150000]
Specifikime teknike
  • Referencë unike180150
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveCombination
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-06-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)345
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America