2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
    DELABIE
    Të arkivuara

    2456EP SECURITHERM EP pressure-balancing mixer

    -
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2456EP
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBasin mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)174
    • Gjerësia (mm)215
    • Thellësia (mm)243
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)1605
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19 15
    • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves