2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Dispenser and bin for hygienic bags. Stainless steel bin with flap on top. Hygienic bag dispenser beneath. Bin capacity: 9 litres. Hinged cover with lock and standard DELABIE key. Wall mounted. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 123 x 250 x 350mm. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike2561D
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)350
  • Gjerësia (mm)250
  • Thellësia (mm)123
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010204
  • Emri ETIMAccessories, shower/WC
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-39 45 25 13
  • OmniClass TitleSolid Waste Bins

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America