350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Basic straight grab bar for people with reduced mobility. Ø 32mm tube, 500mm centres. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. 30-year warranty. CE marked.
Specifikime teknike
  • Referencë unike350505S
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessibility
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)73
  • Gjerësia (mm)572
  • Thellësia (mm)72
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)605
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011028
  • Emri ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America