4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Matte black powder-coated 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike4043BK
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)73
    • Gjerësia (mm)61.98
    • Thellësia (mm)65.82
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)96
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010552
    • Emri ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America