462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike462
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)457
  • Gjerësia (mm)283
  • Thellësia (mm)151
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)3191
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
  • OmniClass Number23-21 43 23
  • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America