510042N Double clothes hook
DELABIE

510042N Double clothes hook

Twin clothes hook. Wall-mounted coat hook made from high resistance white polyamide (Nylon). Bathroom coat hook with concealed fixings. Ø10mm tube. Dimensions: Ø 62 x 42mm. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike510042N
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-03-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)62
  • Gjerësia (mm)62
  • Thellësia (mm)42
Të ngjashme
  • Materiali kryesorNylon
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)32
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America