511904MBK Be-Line® DOC M matte black straight grab bar, 450mm
DELABIE

511904MBK Be-Line® DOC M matte black straight grab bar, 450mm

Be-Line® DOC M grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 60mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 400mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked. Complies with DOC M.
Specifikime teknike
  • Referencë unike511904MBK
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessibility
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-05-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)61.5
  • Gjerësia (mm)563
  • Thellësia (mm)93
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)1.32
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011028
  • Emri ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Rajoni i disponueshëm

Oceania Europe North America
Australi
Irlandë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Zelanda e Re
Mbretëria e Bashkuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit