511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
    DELABIE

    511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook

    Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Metallised anthracite powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike511943C
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)40
    • Gjerësia (mm)42
    • Thellësia (mm)43
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)62
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 PërshkrimHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America