511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
    DELABIE

    511966C Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

    Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish provides a good visual contrast with the wall. Concealed fixings. 30-year warranty.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike511966C
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)59
    • Gjerësia (mm)146
    • Thellësia (mm)82
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)324
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America