511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Toilet roll for grab bars with concealed fixings. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike511966W
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-06-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)59
  • Gjerësia (mm)146
  • Thellësia (mm)82
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)324
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 31
  • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America