6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
DELABIE

6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

Wall-mounted rectangular liquid soap dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Bright polished 304 stainless steel finish. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions: 108 x 108 x 230mm. Wall-mounted soap dispenser with a 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike6580
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-09-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)242
  • Gjerësia (mm)111
  • Thellësia (mm)134
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)1456
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America