700400 TEMPOMIX 2 time flow mixer
DELABIE

700400 TEMPOMIX 2 time flow mixer

Deck-mounted time flow lever-operated basin mixer: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with stopcocks, filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and adjustable maximum temperature limiter. Lever control (soft-touch operation). 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike700400
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBasin mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-08-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)201
  • Gjerësia (mm)68
  • Thellësia (mm)151
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)1168
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America
Afganistan
Austri
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Bahamas
Arabia Saudite
Bjellorusi
Algjeri
Bolivi
Fiji
Belize
Armeni
Bosnjë dhe Hercegovinë
Angolë
Brazil
Ishujt Solomon
El Salvador
Azerbaixhan
Bulgari
Benin
Ekuador
Kaledonia e Re
Grenlandë
Bangladesh
Danimarkë
Botsvanë
Guiana franceze
Papua Guinea e Re
Guatemala
Brunei
Estoni
Burkina Faso
Guyana
Timor-Leste
Haiti
Butan
Finlandë
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Vanuatu
Honduras
Emiratet e Bashkuara Arabe
Francë
Çad
Kili
Zelanda e Re
Kanadë
Filipinet
Greqi
Côte d'Ivoire
Kolumbi
Kosta Rika
Gjeorgji
Holandë
Djibouti
Paraguaj
Kubë
Indi
Hungari
Egjipt
Peru
Meksikë
Indonezi
Irlandë
Eritrea
Suriname
Nikaragua
Irak
Islandë
Eswatini
Uruguay
Panama
Iran
Itali
Ethiopia
Venezuela
Porto Riko
Izrael
Kroacia
Gabon
Republika Domenikane
Japoni
Letoni
Gambia
Shtetet e Bashkuara
Jemen
Lituani
Gana
Trinidad dhe Tobago
Jordan
Mali i Zi
Guine
Xhamaika
Kamboxhi
Maqedonia e Veriut
Guinea Ekuatoriale
Kazahstan
Mbretëria e Bashkuar
Guinea-Bissau
Kinë
Moldovë
Kamerun
Kirgistan
Norvegji
Kenya
Korea e jugut
Poloni
Lesoto
Korea e Veriut
Portugali
Liberi
Kuveit
Qipro
Libi
Laos
Republika Çeke
Madagaskar
Liban
Rumani
Malawi
Malazi
Rusi
Mali
Mongoli
Serbia
Marok
Myanmar (Burma)
Shqipëri
Mavritani
Neoal
Sllovenia
Mozambik
Oman
Slovakia
Namibia
Pakistan
Spanjë
Niger
Palestinë
Suedi
Nigeri
Qatar
Svalbard dhe Jan Mayen
Republika Demokratike e Kongos
Siria
Switzerland
Republika e Afrikës Qendrore
Sri Lanka
Ukrainë
Republika e Kongos
Taiwan
Rwanda
Tajlandë
Sahara Perëndimore
Taxhikistan
Senegal
Turkmenistan
Sierra Leone
Turqi
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Sudanin Jugor
Tanzania
Togo
Tunizi
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit