710501 Wall-mounted soap dish
710501 Wall-mounted soap dish
    DELABIE

    710501 Wall-mounted soap dish

    Wall-mounted soap dish with concealed fixings. Bracket fixed to the wall by 4 screws. Robust model. Chrome-plated Bayblend® bright finish. Dimensions: 60 x 160 x 40mm. 30-year warranty.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike710501
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)44
    • Gjerësia (mm)62
    • Thellësia (mm)160
    Të ngjashme
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)99
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 11
    • OmniClass TitleHand Soap Holders

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa South America Oceania North America