737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Deck-mounted time flow basin tap. Swivelling swan neck spout L. 150mm. Scale-resistant flow straightener pre-set at 3 lpm. Adjustable flow rate. Lever control. Automatic timed shut-off ~3 seconds (7 or 15 seconds available on request). Fixing with back-nut. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike737152
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveCommercial Kitchen Water Controls
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)287
  • Gjerësia (mm)60
  • Thellësia (mm)190
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)720
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America