746000 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746000 TEMPOSTOP time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike746000
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBasin tap
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-08-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)55
  • Gjerësia (mm)35
  • Thellësia (mm)94
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)307
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010938
  • Emri ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America