748110 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748110 TEMPOSTOP time flow tap

Time flow basin tap for cross wall installation: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Chrome-plated solid brass body M½". Control ≤ 200mm. Anti-rotating pin and back-nut. AB anti-blocking system: water will flow only when the push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 741743]
Specifikime teknike
  • Referencë unike748110
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBasin tap
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)48
  • Gjerësia (mm)60
  • Thellësia (mm)86
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)1146
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America