794160 TEMPOMIX 3 time flow mixer
DELABIE

794160 TEMPOMIX 3 time flow mixer

Wall-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation via the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body L. 110mm. For cross wall installation. PEX flexibles F3/8" with stopcocks, filters and non-return valves. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike794160
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBasin mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-06-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)51
  • Gjerësia (mm)46
  • Thellësia (mm)155
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)1.41
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010938
  • Emri ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America
Afganistan
Austri
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Bahamas
Arabia Saudite
Bjellorusi
Algjeri
Bolivi
Fixhi
Belizë
Armeni
Bosnjë dhe Hercegovinë
Angolë
Brazil
Ishujt Solomon
Grenlandë
Azerbaixhan
Bulgari
Benin
Ekuador
Kaledonia e Re
Guatemalë
Bangladesh
Danimarkë
Botsvanë
Guajanë
Papua Guinea e Re
Haiti
Brunei
Estoni
Burkina-Faso
Guiana franceze
Timor-Leste
Honduras
Butan
Finlandë
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Vanuatu
Kanadë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Francë
Çad
Kili
Zelanda e Re
Kosta Rika
Filipinet
Greqi
Côte d’Ivoire
Kolumbi
Kubë
Gjeorgji
Holandë
Egjipt
Paraguaj
Meksikë
Indi
Hungari
Eritre
Peru
Nikaragua
Indonezi
Irlandë
Esvatini
Surinami
Panama
Irak
Islandë
Etiopi
Uruguai
Porto Riko
Iran
Itali
Gabon
Venezuelë
Republika Domenikane
Izrael
Kroacia
Gambia
Salvador
Japoni
Letoni
Gana
Shtetet e Bashkuara
Jemen
Lituani
Guine
Trinidad dhe Tobago
Jordani
Mali i Zi
Guine-Bisau
Xhamaika
Kamboxhi
Maqedonia e Veriut
Guinea Ekuatoriale
Katar
Mbretëria e Bashkuar
Kamerun
Kazahstan
Moldovë
Kenia
Kinë
Norvegji
Lesoto
Kirgistan
Poloni
Liberi
Korea e jugut
Portugali
Libi
Korea e Veriut
Qipro
Madagaskar
Kuveit
Republika Çeke
Malavi
Laos
Rumani
Mali
Liban
Rusi
Marok
Malazi
Serbi
Mavritani
Mianmar (Burmë)
Shqipëri
Mozambik
Mongoli
Sllovaki
Namibi
Neoal
Sllovenia
Niger
Oman
Spanjë
Nigeri
Pakistan
Suedi
Republika Demokratike e Kongos
Palestinë
Svalbard dhe Jan Mayen
Republika e Afrikës Qendrore
Siria
Ukrainë
Republika e Kongos
Sri-Lankë
Zvicër
Ruandë
Tajlandë
Sahara Perëndimore
Tajvan
Senegal
Taxhikistan
Sierra-Leone
Turkmenistan
Somali
Turqi
Sudan
Uzbekistan
Sudanin Jugor
Vietnam
Tanzani
Togo
Tunizi
Ugandë
Xhibuti
Zambi
Zimbabve