801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
Specifikime teknike
  • Referencë unike801
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1154
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)1987
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America