G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm
DELABIE
Të arkivuara

G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with telescopic, swivelling spout Ø 22mm L. 200 - 290mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 30 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and spout. Mixer can be installed with the spout above or below. Wall connectors not included. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeG6679
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveSink mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)188
  • Gjerësia (mm)194
  • Thellësia (mm)287
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)1542
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets