D1_Schrank_1
Denz

D1_Schrank_1

D1 Büromöbelsystem D1 besteht aus den Bausteinen Stauraum, Tische und Zubehör. Das D1 Stauraumsortiment zeichnet sich durch kongruente Systemhöhen aus. Alle Kombina­tionen funktionieren front- und rückseitenorientiert. Das intelli­gente Baukastensystem – gefer­tigt aus kunstharzbeschichteten Holzplatten – mit Schnellverbin­dern ermöglicht eine einfache Montage der Aufbaumodule und Abdeckplatten. Die D1 Tische können mit unge­teilter Tischplatte oder dem zwei­teiligen Schiebeplattensystem ausgestattet werden. Das System schafft Ordnung und Platz für das gesamte Kabelmanagement, Steckerleisten, Laptops und La­degeräte. Die Platten lassen sich verschieben, abschliessen und arretieren.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD1_Schrank_1
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-07-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)75
  • Gjerësia (mm)150
  • Thellësia (mm)45
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationRreze
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56