Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Security with style

    Elegant and practical: the Dero Arc Rack parks bicycles with additional flair when more than a plain rack is needed. Square tubing provides function and style with clean geometric lines and resistance to pipe cutters – a tool of choice among bike thieves.

    Parks two bikes.

    Specifikim
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    Specifikime teknike
    • Referencë unikedero-arc-rack
    • Familja e produkteveBicycle Racks
    • Grupi i produkteveBike Racks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)35
    • Gjerësia (inçet)40
    • Thellësisë (inçet)2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Bicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania North America South America Europe Asia
    Australi
    Kanadë
    Kili
    Holandë
    Hong-Kong
    Zelanda e Re
    Meksikë
    Kolumbi
    Hungari
    Izrael
    Shtetet e Bashkuara
    Islandë
    Katar
    Mbretëria e Bashkuar
    Singapor
    Norvegji
    Suedi