Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    This all-metal bike locker is a perfect option for long-term bike parking applications, where greater security and protection from the elements is needed. The Bike Locker Single D1 features sturdy, steel construction and a tamper-resistant and ADA compliant handle.

    Specifikim
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikedero-bike-locker-single-d1
    • Familja e produkteveBicycle Racks
    • Grupi i produkteveLockers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-08-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)49
    • Gjerësia (inçet)32
    • Thellësisë (inçet)72
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodeSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania North America South America Europe Asia
    Australi
    Kanadë
    Kili
    Holandë
    Hong-Kong
    Zelanda e Re
    Meksikë
    Kolumbi
    Hungari
    Izrael
    Shtetet e Bashkuara
    Islandë
    Katar
    Mbretëria e Bashkuar
    Singapor
    Norvegji
    Suedi

    Produkte të ngjashme