Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
    Dero

    Cycle Dock

    Form and Function

    The Dero Cycle Dock™ is a solid laser cut steel plated bike rack, providing high security that is pleasing to the eye. With unassuming wheel stops at its base, the Cycle Dock™ offers three points of contact for extra bike stability, while the wide-spacing between its two arms decreases handle bar conflicts when parking two bikes.

    Parks 2 bikes.

    Specifikim
    • Materials: 5/8" steel plate

      Finish Options: Powder coat

      Mount Options: Surface mount

    Specifikime teknike
    • Referencë unikedero-cycle-dock
    • Familja e produkteveBicycle Racks
    • Grupi i produkteveBike Racks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)31.5
    • Gjerësia (inçet)16
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania North America South America Europe Asia
    Australi
    Kanadë
    Kili
    Holandë
    Hong-Kong
    Zelanda e Re
    Meksikë
    Kolumbi
    Hungari
    Izrael
    Shtetet e Bashkuara
    Islandë
    Katar
    Mbretëria e Bashkuar
    Singapor
    Norvegji
    Suedi

    Produkte të ngjashme