Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    3.7 nga 5 yje3.7(6 vlerësime)
    The Next Level of Parking

    The Dero Duplex doubles the capacity of your bike parking area with secure, efficient, and orderly storage. Its staggered design means that bikes enter and exit easily without entanglement. Sturdy trays with high sides keep bikes from slipping off while loading or unloading and also make the Duplex compatible with most standard u-locks.

    Up with bikes!

    Specifikim
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Specifikime teknike
    • Referencë unikedero-duplex
    • Familja e produkteveBicycle Racks
    • Grupi i produkteveBike Racks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-12-01
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania North America South America Europe Asia
    Australi
    Kanadë
    Kili
    Holandë
    Hong Kong
    Zelanda e Re
    Meksikë
    Kolumbi
    Hungari
    Izrael
    Shtetet e Bashkuara
    Islandë
    Qatar
    Mbretëria e Bashkuar
    Singapore
    Norvegji
    Suedi

    Produkte të ngjashme