ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP

    ANNÉES FOLLES - WALL LAMP

    The wall lamp Années Folles, with its delicate Art Deco design, provides optimum, intimate lighting with its lampshade in diffusing white fabric enhanced by a graphic black border. With no markings on the bottom plate, the matt gold finish makes a perfect light reflector. This space-saving vintage wall light is ideal for use in circulation areas or at the head of a bed. The Année Folle wall light comes in three different border finishes.

    Specifikim
    • Design: Part de Rêve

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      With our without numbers or symbols

      Dimensions : L. 16 x l. 8 x H. 35 cm / L. 6.3” x l. 3.2” x H. 13.8”
      Materials :
      Fabric, steel, gold plexiglass plate


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 11x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50 mm et H. Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.5’’

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeannees-folles-wall-lamp
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-01-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)350
    • Gjerësia (mm)160
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)0.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Oceania North America
    Åland Islands
    Australi
    Kanadë
    Andorra
    Zelanda e Re
    Shtetet e Bashkuara
    Austri
    Belgjikë
    Danimarkë
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Luksemburg
    Maltë
    Mbretëria e Bashkuar
    Monaco
    Norvegji
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    San Marino
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland