ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND

    ARTO - PENDANT LIGHT GRAND

    Installed individually, the Arto pendant has a sculptural character. The graphical lines throughout the composition of the lampshades are appreciated from many different angles. When installed in groups or as a custom architectural composition, different faces and views can be added and appreciated within the totemic design.

    Specifikim
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 15 x H. 233 cm / L. 15.7’’ x l. 5.9’’ x H. 91.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Specifikime teknike
    • Referencë unikearto-pendant-light
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-01-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2330
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Oceania North America
    Åland Islands
    Australi
    Kanadë
    Andorra
    Zelanda e Re
    Shtetet e Bashkuara
    Austri
    Belgjikë
    Danimarkë
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Luksemburg
    Maltë
    Mbretëria e Bashkuar
    Monaco
    Norvegji
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    San Marino
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland