MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP

    MOON - SMALL TABLE LAMP

    This table lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    Specifikim
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.17,5 x H. 51cm / L. 13.8” x l. 6.9” x H. 20.1”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Specifikime teknike
    • Referencë unikemoon-small-table-lamp
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)510
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)175
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)1.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavolinë & Tabelë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Oceania North America