Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
    Të arkivuara

    Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant

    Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks
    Specifikim
    • • Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks • Special design for easy installation using dry fixed system technology, offering beautiful look without concrete stain, and leak prevention • Lightweight, structure cost saving, and applicable to wooden roof frame • Antifungal and antilagae coatings for long-lasting color without black stains like clay roof
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDiamond_Fiber_Cement_Roof_Tile_JEARANAI_Elegant
    • Familja e produkteveRoof
    • Grupi i produkteveFiber Cement Roof Tile
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-26
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFibër çimento
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    • Weight Net (kg)2.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit