CUBE
DITON

CUBE

Do you fancy strong, precise lines? Then the outdoor tiles KOSTKA are the right choice. Its perfectly rectangular appearance form an ideal pavement or little walkways. Thanks to its even shape, it can be very well combined with other DITON concrete outdoor tiling, as for instance with our Parketa product line.
Specifikime teknike
  • Referencë unikecube
  • Familja e produktevePavement
  • Grupi i produkteveCUBE
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorBeton
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
  • IFC classificationStrukturë pëlhure
  • Emrin UNSPSCPaving blocks
  • UNSPSC code30171701