DELTA
DITON

DELTA

Terraced sickle-shaped cinder blocks DELTA represent an easy and fast solidification of slopes. These cinder blocks are hollow which enables you to transform an unruly recessing hill into a flower bed. The sickle shape facilitates an intertwined support, it is practical and beautiful. Your garden or courtyard will achieve a completely new design thanks to the turf sickle-shaped cinder blocks DELTA.
Specifikime teknike
  • Referencë unikedelta
  • Familja e produkteveSlope blocks
  • Grupi i produkteveSlope blocks DELTA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)230
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorBeton
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)13
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Rrethim me gardh
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCBlocks
  • UNSPSC code301315
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit