DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

A rather fitting name belongs to our concrete RETRO product line. Its surface is deliberately jaded. There are two procedures of the retro tiles' production; jading does not start until the product reaches the second phase. Thanks to its antique, historical look, it very well compliments historical objects, and it allows for the history of any place to be pronounced. When implementing this tiling by modern housing, it stresses the house's charm and draws the attention of any visitor.
Specifikime teknike
  • Referencë unikediton_retro
  • Familja e produktevePavement
  • Grupi i produkteveRETRO
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)140
  • Thellësia (mm)140
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorBeton
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
  • IFC classificationStrukturë pëlhure
  • Emrin UNSPSCPaving blocks
  • UNSPSC code30171701