FENCE SHAPED BRICK CHIPPED
DITON

FENCE SHAPED BRICK CHIPPED

Whether you are planning to build a garden fence, a dividing or support wall, foundation or footing, or various decorative posts, you will find the DITON textured cinder blocks useful. Our cinder blocks textured on the outside have a natural look and do not require any surface work.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefence_shaped_brick_chipped
  • Familja e produkteveFence program
  • Grupi i produkteveFence shaped bricks chipped
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)190
  • Gjerësia (mm)190
  • Thellësia (mm)385
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorBeton
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)22
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Rrethim me gardh
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCFencing
  • UNSPSC code301520
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit