GAMA II.
DITON

GAMA II.

Terraced cinder blocks GAMA stand for an ideal solution for every outdoor area that requires a lower wall or slope solidification. Say good-bye to ordinary austere walls, DITON came up with concrete cinder blocks that are both functional and aesthetic; they are hollow inside so you can plant various flowers or vegetable. Why not make your garden or yard pretty while preserve the useful aspects?
Specifikime teknike
  • Referencë unikegama_ii
  • Familja e produkteveSlope blocks
  • Grupi i produkteveSlope blocks GAMA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorBeton
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)36
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Rrethim me gardh
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCBlocks
  • UNSPSC code301315
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit