PALISADE CURB
DITON

PALISADE CURB

DITON offers more than just terraced edging, we also offer edging as an alternative for conventional curbs, which serves great as a borderline between solid and turf surfaces. They have exceptionally modern features, which makes them more refined than the classical curbs. If you wish to have an eye-capturing and pretty edging in your gardens or parks, then this is what you are searching for.
Specifikime teknike
  • Referencë unikepalisade_curb
  • Familja e produktevePalisades
  • Grupi i produktevePalisade curbs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)60
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorBeton
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)13
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCPaving blocks
  • UNSPSC code30171701