PALISADE GRANDE
DITON

PALISADE GRANDE

Sickle-shaped concrete taller landscape edging can be used for outdoor works such as building a patio or tiled areas. Its interesting look makes it a great decoration for parks or elaborate gardens. It goes perfectly with rounded elements buildings. The product lines of sickle-shaped edgings, CORTO and GRANDE, form an incredible contrasting look next to any turf; it is greatly valued with various landscaping works.
Specifikime teknike
  • Referencë unikepalisade_grande
  • Familja e produktevePalisades
  • Grupi i produktevePalisades CORTO + GRANDE (semicircular)
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1200
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorBeton
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)84
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Rrethim me gardh
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCFencing
  • UNSPSC code301520
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit