Projector loudspeaker CAP-15-54(T)
DNH

Projector loudspeaker CAP-15-54(T)

Projector loudspeaker totally constructed in aluminum, suitable for use in fire alarm and emergency systems. CAP-15-54(T) is tested and certified according EN54-24
Specifikim
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Aluminum Bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 2.2 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 89 db SPL Rated Power: 100 db Effective freq. Range: 100 - 20000 Hz
Specifikime teknike
  • Referencë unikecap-15-54t
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-08-10
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëNorvegji
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Audio