DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
    DÖRKEN

    DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

    Nail sealing strip
    Specifikim
    • Material: Made of VPE foam, single-faced. Apply to sheet surfaces or counterbattens. Workingtemperature: from -5°C Effective range: -40°C to +80°C
    Specifikime teknike
    • Referencë unikemat_delta-schaum-band_sb_60
    • Familja e produktevePiched roof
    • Grupi i produkteveadhesive
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2018-02-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30000
    • Gjerësia (mm)60
    • Thellësia (mm)3
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSealant
    • Materiali dytësorPE/PP
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Të tjera
    • IFC classificationMaterial
    • Emrin UNSPSCFoam insulation
    • UNSPSC code30141503
    • OmniClass Number23-19 25 13 17
    • OmniClass TitleFoam Sealants