BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Wall mounted toilet roll holder, designed to accept two standard toilet rolls.
Specifikim
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBC271-2
  • Familja e produkteveToilet Roll Holder
  • Grupi i produkteveDual Roll Holder
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-05-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)93
  • Gjerësia (mm)275.5
  • Thellësia (mm)23
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders