BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    Surface mounted liquid soap dispenser.
    Specifikim
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin and mirror polish finishes available Powder coating also available - contact us to enquire 250ml capacity - bulk fill Complies with the following certifications; Doc M Approximately 0.4ml per pump BC360 - Brushed Satin finish BC360B - Mirror Polished finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBC360
    • Familja e produkteveSoap Dispensers
    • Grupi i produkteveManual
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)212
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)60
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers