BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

A wall mounted, satin stainless steel, hinged support rail for use in disabled toilets.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBC5083-06
  • Familja e produkteveSupport Rails
  • Grupi i produkteveRails
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-05-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)203
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)153
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails